Bloquear de forma rápida y segura
norelem amplía su gama de cierres a presión
En embarcaciones, caravanas o aviones: los nuevos cierres a presión de norelem se prestan para las más diversas aplicaciones. Por su instalación al ras requieren muy poco espacio, se montan con rapidez y se manejan con facilidad; una solución confortable, por ejemplo, para cerrar de forma segura cubiertas, tapas o puertas.
norelem tiene cierres a presión en diversas versiones en su gama: de acero inoxidable y plástico, con empuñaduras abatibles, con botón embutido, así como en versión con enclavamiento. Además se ofrecen cables Bowden y disparadores. Todos los cierres a presión se cierran presionándolos, pero se abren de distintas maneras según la versión: tirando, presionando y girando, presionando y tirando, o bien empujando y tirando. La gama incluye seis variantes distintas en total.
Cierres a presión con empuñadura abatible
Los cierres a presión con empuñadura están disponibles en norelem en tres variantes: de acero inoxidable con empuñadura abatible, de acero inoxidable con empuñadura abatible y conexión de cable Bowden (para el accionamiento a distancia) y de plástico con empuñadura abatible. Se ofrecen en dos tamaños distintos para hojas de puerta de diversos grosores y, gracias a su empuñadura embutida, se pueden instalar al ras, por ejemplo, en las puertas, compuertas y cubiertas. Además, la empuñadura pretensada impide el traqueteo durante el uso. Todos los cierres están disponibles también con cerradura integrada.
Cierres a presión con enclavamiento
Los cierres a presión de plástico con enclavamiento y empuñadura son ideales cuando hay poco espacio y se pueden montar sin herramientas. Empujando la empuñadura, el cierre se lleva a la posición abierta que permite abrir la puerta y, gracias al muelle de acero inoxidable, volver a asegurarlo de forma automática al presionar para cerrar. Los cierres a presión con enclavamiento están disponibles en tres tamaños diferentes para distintos grosores de hoja de puerta.
Cierres a presión con botón
norelem ofrece también cierres a presión de plástico con botón embutido. En una variante el botón es giratorio, por lo que es necesario emplear un seguro adicional. Las dos versiones se abren pulsando el botón para que salga. Para abrir el objeto, ahora se tira del cierre o se gira el botón y para cerrarlo, solo hay que presionarlo hasta que el cierre a presión se enclave.
La elección correcta: los cierres a presión de norelem
Un montaje seguro y rápido, robustos y al ras: los cierres a presión de norelem ofrecen muchas ventajas. Resultan ideales para las áreas en que otros sistemas comparables se podrían abrir de nuevo de forma imprevista. Por ejemplo, por un frenazo brusco de la caravana o por un fuerte oleaje en el mar – gracias a su función de cierre a presión todo queda cerrado y bloqueado de forma fiable. Los modelos de acero inoxidable son resistentes a la corrosión, aptos para exteriores e interiores y disponibles con superficie mate o pulida. También los modelos de plástico convencen por su elevada estabilidad y resistencia a la temperatura. Son duraderos y se pueden utilizar con versatilidad.